Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 20355
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  1. Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d
Overlay

1

/2
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d

Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 20355
Standard
DIN 934 (Norma wycofana) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A2
Powłoka
z suchą powłoka smarną

Opis

Informacje dodatkowe

Jakość handlowa - klasa A2-70 (wytrzymałość na rozciąganie 700 N/mm2. Dla średnic gwintów M5-M24. Powłoka poslizgowa. Molykote 3400A bezołowiowa: szara, sucha w dotyku. Niski współczynnik tarcia. Zapobiegania zatarciu. Odporna na wysokie ciśnienia i temperatury pracy: -180 °C do 430 °C (statyczny).

Warianty

CAD