Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 33000
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  1. Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d
Overlay

1

/2
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d

Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 33000
Standard
DIN 934 (Norma wycofana) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A2
Powłoka
powłoka Delta-Seal srebrna

Opis

Informacje dodatkowe

Jakością handlową jest klasa A2-70 / A4-70 (wytrzymałość na rozciąganie 700 N / mm2) do M5-M24.

Powłoka Delta-Seal Srebrna na stali nierdzewnej zmniejsza współczynnik tarcia i poprawia właściwości antykorozyjne. Delta-Seal jest organiczną powłoką tworzacą mikrowarstwę ochronną. Powłoka srebrna metaliczna. Temperatura pracy do 160 °C.

Warianty

CAD