Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 33023
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  1. Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d
Overlay

1

/2
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Obraz produktu Nakrętki sześciokątne ~0,8d
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne ~0,8d

Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 33023
Standard
DIN 934 (Norma wycofana) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A2
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała

Opis

Informacje dodatkowe

Jakością handlową jest klasa A2-70 / A4-70 (wytrzymałość na rozciąganie 700 N / mm²) do M5-M24. Ocynkowanie stali nierdzewnej zmniejsza ryzyko zatarcia. Powłoka jest metaliczna, opalizująca niebieskawa. Ochrona przed korozją jest do oceny w zależności od wszystkich składników. Temperatura pracy do 70 °C.

Warianty

CAD