Nakrętki sześciokątne typ 1

BN 21202
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne typ 1
  1. Obraz produktu Nakrętki sześciokątne typ 1
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne typ 1
Overlay

1

/2
Obraz produktu Nakrętki sześciokątne typ 1
  • Obraz produktu Nakrętki sześciokątne typ 1
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki sześciokątne typ 1

Nakrętki sześciokątne typ 1

BN 21202
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Materiał
Stal
Klasa własności
8
Powłoka
ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Opis

Informacje dodatkowe

Dla innych rozmiarów, klas własności mechanicznych i stanów powierzchni: dostawy na żądanie.

Montaż

System oznaczeń zgodny z ISO 10683 określa oczekiwaną ochronę przed korozją i zakres współczynnika tarcia. Dalsze parametry techniczne zastosowanej powłoki nie są określone. Dodatkowa powłoka na gwincie może ograniczyć możliwość ręcznego montażu śrub z powłoką płatkową cynku < M5.

Warianty

CAD