Nakrętki z uchem

BN 260
Obraz produktu Nakrętki z uchem
  1. Obraz produktu Nakrętki z uchem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki z uchem
  3. Ilustracja montażowa dla Nakrętki z uchem
Overlay

1

/3
Obraz produktu Nakrętki z uchem
  • Obraz produktu Nakrętki z uchem
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki z uchem
  • Ilustracja montażowa dla Nakrętki z uchem

Nakrętki z uchem

BN 260
Standard
DIN 582 ~ČSN 021669
Gwintem
pełnym gwintem
Materiał
Stal
Rodzaj materiału
C15E
Powłoka bazowa
powłoka cynkowa pasywacja biała
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

Informacje dodatkowe

Przestrzegać informacji użytkownika zgodnie z DIN 582. Możliwe dostawy z gwintem drobnozwojnym lub innymi typami gwintów na życzenie.

Montaż

Maks. nośność w kg w zależności od kierunku obciążenia

A: osiowo dla nakrętek z uchem

B: dla nakrętek z uchem ≤ 45°

C: dla nakrętek z uchem > 45° do 60° lub bocznie dla nakrętek z uchem ≤ 45°

Nakrętki z uchem muszą być zawsze dokręcone do powierzchni kontaktowej. Obciążenia poprzeczne są niedozwolone. Aby zapewnić prawidłową pozycję, należy stosować odpowiednie podkładki.

Pod głowicą śruby wymagana jest podkładka. Specyfikacji tabeli nie należy dodawać do podpór obciążenia wielowłóknowych.

Nota: Nakrętki z uchem należy sprawdzić pod kątem ciasnego dopasowania i widocznych uszkodzeń (korozja, pęknięcia, ślady uderzeń, odkształcenia) przed użyciem. Nakrętki z uchem nie mogą być narażone na działanie chemikaliów (szczególnie kwasów, par kwasowych i środków do trawienia). Nakrętki z uchem z widocznymi odkształceniami lub innymi uszkodzeniami nie powinny być już używane. Należy unikać późniejszego kodowania kolorystycznego nakrętek z uchem, szczególnie na czerwono, aby zapobiec ryzyku pomyłki z punktami mocowania o wysokiej wytrzymałości. Należy unikać bocznego obciążenia!

Zasada działania

Nakrętki z uchem według tej specyfikacji są używane głównie jako statyczne urządzenia nośne do trwałego mocowania do obiektu.

Uwzględniając współczynnik bezpieczeństwa w odniesieniu do minimalnej siły łamania zgodnie z normą, nakrętki z uchem mają nośności (kg) określone w tabeli dla pojedynczego mocowania.

Nośności w tabeli zakładają, że:

- nakrętka z uchem jest całkowicie wkręcona,

- nakrętka z uchem spoczywa płasko i całkowicie na powierzchni nośnej,

- długość gwintu przeciwstawnego jest wystarczająca,

- wytrzymałość elementu z pasującym gwintem (śruba) jest wystarczająca,

- nie występują obciążenia udarowe,

- dopuszczalny zakres temperatur wynosi od -20 °C ... +200 °C.

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

Nakrętki z uchem podlegają dyrektywie UE 2006/42/WE z odpowiadającymi wymaganiami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać instrukcji montażu i nośności. Nakrętki z uchem służą do trwałego mocowania do zespołów, takich jak silniki, szafy sterownicze i przekładnie, na potrzeby transportu. W przypadku zmiennego użytkowania należy wybrać kolejny większy rozmiar gwintu. W przypadku zawiesi wielocięgnowych obowiązują normy EN 818-4. Po montażu nakrętki z uchem muszą być regularnie kontrolowane i oceniane przez specjalistów.

Warianty

CAD