Klauke® EKWF 120ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²

BN 27771
Obraz produktu Klauke® EKWF 120ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²
  1. Obraz produktu Klauke® EKWF 120ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²
Overlay
Obraz produktu Klauke® EKWF 120ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²

BN 27771
Marka
Klauke®
Marka
EKWF 120ML
Materiał
Różne materiały
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Siła zaciskania 10 / 40 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 19 mm
  • Cykl zaciskania 1 s do 5 s (w zależności od przekroju)
  • Napięcie akumulatora 10,8 V
  • Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 45 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • Innowacyjne tłoczenie kwadratowe (grzebieniowe) – nie jest wymagana wymiana matryc zaciskających
  • Wymagane jest tylko jedno zaprasowanie (dla tulejek o długości do 32 mm)
  • Głowica zamknięta
  • Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
  • Wygodna i bezpieczna obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznemu, dwukomponentowemu korpusowi z miękką wstawką
  • Bezproblemowa praca dzięki niewielkiej wadze
  • Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
  • Ręczny ogranicznik powrotu (MRS) do kontroli pozycjonowania przy wielokrotnym zaprasowywaniu
  • Sygnalizacja konserwacji za pomocą diody LED
  • Odpowiednie do tulejek, tulejek izolowanych oraz tulejek podwójnych

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie

1 Bateria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Ładowarka LGML1 do 10,8 V Li-Ion bateria, 230 V

1 Walizka z tworzywa sztucznego KKML

1 Instrukcja obsługi

Warianty

Odpowiednie do tego