Klauke® ES 32FCFM - Narzędzie hydrauliczne tnące zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita obszar cięcia maks Ø 32 mm

BN 27796
Obraz produktu Klauke® ES 32FCFM - Narzędzie hydrauliczne tnące zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita obszar cięcia maks Ø 32 mm
  1. Obraz produktu Klauke® ES 32FCFM - Narzędzie hydrauliczne tnące zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita obszar cięcia maks Ø 32 mm
Overlay
Obraz produktu Klauke® ES 32FCFM - Narzędzie hydrauliczne tnące zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita obszar cięcia maks Ø 32 mm

Klauke® ES 32FCFM - Narzędzie hydrauliczne tnące zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita obszar cięcia maks Ø 32 mm

BN 27796
Marka
Klauke®
Marka
ES 32FCFM
Materiał
Różne materiały
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Siła cięcia 15 kN
  • Czas cięcia 8 s do 10 s (w zależności od grubości materiału)
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 15 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
  • LOtwarta głowica, obrotowa
  • Smukła główka - idealna do krytycznych warunków przestrzennych
  • Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
  • Bezproblemowa praca dzięki niewielkiej wadze
  • LED do oświetlania obszaru roboczego
  • Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
  • Ręczny ogranicznik powrotu (MRS) dla efektywnej pracy
  • Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi
  • Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
  • Odpowiednie do miedzianych przewodów o drobno- i bardzo drobno‑drutowej budowie

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie tnące

1 Akumulator RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li‑Ion (27 Wh)

1 Ładowarka LGL1 18 V do akumulatorów Li‑Ion, 230 V

1 Twarda plastikowa walizka KK50NG

1 Instrukcja obsługi

Warianty