Opis
Cechy produktu
- Wkrętak: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
- Bity ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu rdzy na śrubach lub powierzchniach ze stali nierdzewnej. Rdza na stali nierdzewnej często powstaje w wyniku ścierania narzędzi ze stali konwencjonalnej, która zawiera cząstki korozyjne.
- Z strefą skrętną: Bity skrętne pochłaniają szczyty momentu obrotowego w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność bitu.
- Uniwersalny uchwyt Rapidaptor ze stali nierdzewnej pozwala na mocowanie bitów bez konieczności obsługi tulei. Wyjęcie bitu jest proste – wystarczy przesunąć tuleję do przodu, dla szybkiej wymiany bitów nawet jedną ręką. Sześciokąt ¼", pasuje do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6,3.
- Wyszukiwarka narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorami według rozmiaru.
Montaż
Zakres dostawy
Bit-Check plastikowy, 10-częściowy, z
1 szt. uchwyt
1 szt. TX 10 x 25 mm
1 szt. TX 15 x 25 mm
1 szt. TX 20 x 25 mm
1 szt. TX 25 x 25 mm
1 szt. TX 30 x 25 mm
1 szt. PZ 1 x 25 mm
2 szt. PZ 2 x 25 mm
1 szt. PH 2 x 25 mm