TUBTARA® DPX - Nitonakrętki łeb płaski z uszczelką Precote 200, trzpień okrągły, zamknięta

BN 25110
Overlay

1

/2

TUBTARA® DPX - Nitonakrętki łeb płaski z uszczelką Precote 200, trzpień okrągły, zamknięta

BN 25110
Kształt łba
Łeb płaski z uszczelką
Marka
DPX
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A4

Opis

Cechy produktu

  • Wodoszczelność IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta
  • Uszczelnienie pod łbem: akrylowe, turkusowy
  • Okres przydatności do spożycia: 4 lata (przy 30 ° C i 65 % wilgotności)

Informacje techniczne: Download (PDF)

Precote 200 Informacja: Download (PDF)

Informacje dodatkowe

Odporność na temperaturę:

Powietrze: -50 °C ... +150 °C.

Woda: + 100 °C.

Oleje, płyn hamulcowy: +150 °C.

Paliwa: temperatura otoczenia.

Glikol / woda, 50/50: +120 °C

Warianty

CAD