TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pełny sześciokątny chwyt, zamknięty koniec

BN 55620
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pełny sześciokątny chwyt, zamknięty koniec

BN 55620
Kształt łba
Niski profil / mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem
Marka
HDKX (HHUT/FEKSGUP)
Materiał
Stal
Powłoka
ocynkowany

Opis

Cechy produktu

  • Wodoszczelność IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta
  • Uszczelka pod głową: akrylowa, jasnoniebieska
  • Okres przydatności do spożycia: 4 lata (przy 30 ° C i 65% wilgotności)

Informacje techniczne: Download (PDF)

Precote 5 Informacja: Download (PDF)

Informacje dodatkowe

Odporność na temperaturę:

Powietrze: -50 °C ... +150 °C.

Woda: + 100 °C.

Oleje, płyn hamulcowy: +150 °C.

Paliwa: temperatura otoczenia.

Glikol / woda, 50/50: +120 °C

Warianty

CAD