TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec

BN 55622
Obraz produktu TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  1. Obraz produktu TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  2. Rysunek techniczny z wymiarami TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  3. Ilustracja montażowa dla TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
Overlay

1

/3
Obraz produktu TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  • Obraz produktu TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  • Rysunek techniczny z wymiarami TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec
  • Ilustracja montażowa dla TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec

TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Nitonakrętki mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem Precote 5, pół-sześciokątny trzpień, zamknięty koniec

BN 55622
Rodzaj materiału
A4
Kształt łba
Niski profil / mały łeb stożkowy z uszczelnieniem pod łbem
Marka
HDKX (HUT/A4KSGUP)
Materiał
Stal nierdzewna

Opis

Cechy produktu

  • Wodoszczelność IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta
  • Uszczelka pod głową: akrylowa, jasnoniebieska
  • Okres przydatności do spożycia: 4 lata (przy 30 ° C i 65% wilgotności)

Informacje techniczne: Download (PDF)

Precote 5 Informacja: Download (PDF)

Informacje dodatkowe

Odporność na temperaturę:

Powietrze: -50 °C ... +150 °C.

Woda: + 100 °C.

Oleje, płyn hamulcowy: +150 °C.

Paliwa: temperatura otoczenia.

Glikol / woda, 50/50: +120 °C

Montaż

Aby uzyskać wodoodporny montaż IP67, sześciokątny otwór należy uformować za pomocą promienia. Odpowiedni promień można znaleźć w wariantach produktu pod literą «R».

Warianty

CAD