Opis
Cechy produktu
- Wodoszczelność IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta
- Uszczelka pod głową: akrylowa, jasnoniebieska
- Okres przydatności do spożycia: 4 lata (przy 30 ° C i 65% wilgotności)
Informacje techniczne: Download (PDF)
Precote 5 Informacja: Download (PDF)
Informacje dodatkowe
Odporność na temperaturę:
Powietrze: -50 °C ... +150 °C.
Woda: + 100 °C.
Oleje, płyn hamulcowy: +150 °C.
Paliwa: temperatura otoczenia.
Glikol / woda, 50/50: +120 °C
Montaż
Aby uzyskać wodoodporny montaż IP67, sześciokątny otwór należy uformować za pomocą promienia. Odpowiedni promień można znaleźć w wariantach produktu pod literą «R».