Opis
Cechy produktu
- Wodoszczelność IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta
- Uszczelnienie pod łbem: akrylowe, turkusowy
- Okres przydatności do spożycia: 4 lata (przy 30 °C i 65 % wilgotności)
Informacje techniczne: Download (PDF)
Precote 200 Informacja: Download (PDF)
Informacje dodatkowe
Odporność na temperaturę:
Powietrze: -50 °C ... +150 °C.
Woda: + 100 °C.
Oleje, płyn hamulcowy: +150 °C.
Paliwa: temperatura otoczenia.
Glikol / woda, 50/50: +120 °C