TUBTARA® HDPX - Nitonakrętki łeb płaski z uszczelką Precote 200, pół-sześciokątny trzpień, zamknięta

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Nitonakrętki łeb płaski z uszczelką Precote 200, pół-sześciokątny trzpień, zamknięta

BN 25111
Kształt łba
Łeb płaski z uszczelką
Marka
HDPX
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A2

Opis

Cechy produktu

  • Wodoszczelnosc IPx7 gwarantowana w warunkach testowych producenta

  • Uszczelnienie pod łbem: akrylowe, turkusowy

  • Okres przydatnosci do spozycia: 4 lata (przy 30 °C i 65 % wilgotnosci)

Informacje techniczne: Download (PDF)

Precote 200 Informacja: Download (PDF)

Informacje dodatkowe

Odpornosc na temperature:

Powietrze: -50 °C ... +150 °C

Woda: + 100 °C

Oleje, plyn hamulcowy: +150 °C

Paliwa: temperatura otoczenia

Glikol/woda, 50/50: +120 °C

Warianty

CAD