ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

BN 22330
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  1. Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  2. Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
Overlay

1

/2
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  • Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  • Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

BN 22330
Standard
EN 45545-2
Marka
Ty-Rap® Railway
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
naturalny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Temperatura pracy: -20 °C ... +65 °C
  • Odporność na UV: niska
  • Stopień palności materiału: samogasnące UL94V-0
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu
  • Zwiększona odporność przeciwpożarowa wersji MFR-RW z serii Ty-Rap® została opracowana do stosowania w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach przeciwpożarowych
  • Odpowiednia do pojazdów kolejowych oraz obiektów użyteczności publicznej

Informacje dodatkowe

Norma testowa: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22 i R23.

Warianty

CAD