ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

BN 22331
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  1. Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  2. Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
Overlay

1

/2
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  • Obraz produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego
  • Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

ABB® Ty-Rap® Railway - Opaski kablowe z blokadą ze stali nierdzewnej A4, dla rynku kolejowego

BN 22331
Standard
EN 45545-2
Marka
Ty-Rap® Railway
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odpowiednia do pojazdów kolejowych oraz obiektów użyteczności publicznej
  • Odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatur czarnego: -60 °C ... +105 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu

Informacje dodatkowe

Norma testowa: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22 i R23 / IEC/EN 62275 wydanie 2.0.

Warianty

CAD