ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4

BN 22823
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4
  1. Obraz produktu ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4
  2. Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4
Overlay

1

/2
Obraz produktu ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4
  • Obraz produktu ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4
  • Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4

ABB® Ty-Rap® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4

BN 22823
Marka
Ty-Rap®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Czarna: odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatur: -60 °C ... +105 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu

Informacje dodatkowe

Certyfikat DNV-GL: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Warianty

CAD