Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach

BN 20252
Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach
  1. Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach
Overlay

1

/2
Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach
  • Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach
  • Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach

Panduit® Pan-Ty® - Opaska kablowa do montażu w otworach

BN 20252
Marka
Pan-Ty®
Materiał
Poliamid
Wykonanie materiału
odporne na warunki atmosferyczne
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatur pracy: -60 °C ... +85 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2

Informacje dodatkowe

Norma testowa: EN 45545-2 HL1 dla wymagań R22, HL2 dla wymagań R23 i R24. UL-file n° E56854.

Warianty

CAD