Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)

BN 20256
Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)
  1. Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)
Overlay

1

/2
Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)
  • Obraz produktu Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)
  • Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)

Panduit® Pan-Ty® - Opaska zaciskowa do montażu na trzpieniach przekrój ciężki (prosty grot)

BN 20256
Marka
Pan-Ty®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Wersja
przekrój ciężki (prosty grot)
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Stabilizowane termicznie i odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatur pracy: -60 °C ... +100 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2

Informacje dodatkowe

Norma testowa: EN 45545-2 HL1 dla wymagań R22, HL2 dla wymagań R23 i R24. UL-file n° E56854.

Warianty

CAD