Opis
Cechy produktu
Opaska kablowa bez ząbkowania
Unika się uszkodzenia kabli i przewodów
Opaska jest blokowana za pomocą blokady wzmocnionej włóknem szklanym
Mocowanie bardzo bezpieczne i odporne na wibracje
Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
Stopień palności materiału: trudnopalny zgodnie z UL94V-2
Informacje dodatkowe
Testowane wg: EN 45545-2 HL2 na żądanie R22, HL3na żądanie R23, IEC 62275:2006
Montaż
Do montażu potrzebne jest specjalne narzędzie KR.