HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie

BN 22141
Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  1. Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  2. Rysunek techniczny z wymiarami HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  3. Ilustracja montażowa dla HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
Overlay

1

/3
Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  • Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  • Rysunek techniczny z wymiarami HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie
  • Ilustracja montażowa dla HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie

HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego stabilizowane termicznie

BN 22141
Wersja
stabilizowane termicznie
Marka
KR8
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
naturalny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Opaska kablowa bez ząbkowania
  • Unika się uszkodzenia kabli i przewodów
  • Opaska jest blokowana za pomocą blokady wzmocnionej włóknem szklanym
  • Mocowanie bardzo bezpieczne i odporne na wibracje
  • Zakres temperatur: -40 °C ... +105 °C
  • Klasyfikacja łatwopalności materiału: UL94V-2

Informacje dodatkowe

Testowane wg: EN45545-2 HL2 na żądanie R22, HL3na żądanie R23, IEC 62275:2006.

Montaż

Do montażu potrzebne jest specjalne narzędzie KR.

Warianty