HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne

BN 22142
Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  1. Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  2. Rysunek techniczny z wymiarami HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  3. Ilustracja montażowa dla HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
Overlay

1

/3
Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  • Obraz produktu HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  • Rysunek techniczny z wymiarami HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne
  • Ilustracja montażowa dla HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne

HellermannTyton® KR8 - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych z blokadą z włókna szklanego odporne na warunki atmosferyczne

BN 22142
Wersja
odporne na warunki atmosferyczne
Marka
KR8
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Opaska kablowa bez ząbkowania
  • Unika się uszkodzenia kabli i przewodów
  • Opaska jest blokowana za pomocą blokady wzmocnionej włóknem szklanym
  • Mocowanie bardzo bezpieczne i odporne na wibracje
  • Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Klasyfikacja łatwopalności materiału: UL94V-2

Informacje dodatkowe

Testowane wg: EN45545-2 HL2 na żądanie R22, HL3na żądanie R23, IEC 62275:2006.

Montaż

Do montażu potrzebne jest specjalne narzędzie KR.

Warianty