Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8

BN 20538
Obraz produktu Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8
  1. Obraz produktu Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8
Overlay

1

/2
Obraz produktu Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8
  • Obraz produktu Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8
  • Rysunek techniczny z wymiarami Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8

Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8

BN 20538
Standard
DIN 125 A (Norma wycofana) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702
Materiał
Stal
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 313 Silver
Twardość
200 HV

Opis

Informacje dodatkowe

Sucha powłoka CresaCoat® jest nieelektrolitycznie nakładaną, cienką powłoką o zintegrowanych właściwościach smarnych i dodatkowej ochronie przed korozją. Certyfikat jest dostępny na życzenie dla specyficznych właściwości, takich jak współczynniki tarcia. W przypadku elementów złącznych z powłoką trybologiczną należy wcześniej wyjaśnić wymagania, w szczególności dla wymiarów nominalnych > M12 wymagane jest potwierdzenie wartości tarcia!

Warianty

CAD