MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  1. Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  2. Rysunek techniczny z wymiarami MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
Overlay

1

/2
Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  • Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  • Rysunek techniczny z wymiarami MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Marka
Power Tower 01.1.
Materiał
Mosiądz
Powłoka
cynowana

Opis

Cechy produktu

  • Korpus: mosiądz CuZn39Pb3, cynowany
  • Połączenie PCB wysokoprądowe do 1000 A
  • Do mocowania końcówek kablowych, bezpieczników MIDI, MEGA itp. do PCB
  • Siła trzymania: zgodnie z IEC 352-5
  • Siła wcisku: maks. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Siła wypchnięcia: min. 30 N na pin
  • Grubość PCB: min. 1,6 mm

Informacje dodatkowe

Gwint UNC lub zmiany na życzenie klienta.

Warianty

CAD