Opis
Cechy produktu
- Korpus: mosiądz CuZn39Pb3, cynowany
- Połączenie z płytką drukowaną do dużych prądów – do 1000 A
- Do mocowania końcówek kablowych, bezpieczników midi, mega i innych do płytek PCB
- Do zastosowania tam, gdzie wymagane są mniejsze siły wciskania
- Do zastosowania w układach, które nie pozwalają na piny na całej podstawie
- Siła utrzymania: zgodnie z normą IEC 352-5
- Siła wciskania: maks. 250 N na pin / min. 40 N na pin
- Siła wypychania: min. 30 N na pin
- Grubość płytki drukowanej: min. 1,6 mm