MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  1. Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  2. Rysunek techniczny z wymiarami MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
Overlay

1

/2
Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Obraz produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Rysunek techniczny z wymiarami MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Marka
Power Edge 03.1.
Materiał
Mosiądz
Powłoka
cynowana

Opis

Cechy produktu

  • Korpus: mosiądz CuZn39Pb3, cynowany
  • Połączenie z płytką drukowaną do dużych prądów – do 1000 A
  • Połączenie pod kątem 90°
  • Do podłączania komponentów, takich jak przekaźniki wysokoprądowe, końcówki kablowe i inne
  • Può essere utilizzato per il montaggio su contenitori
  • Siła utrzymania: zgodnie z normą IEC 352-5
  • Siła wciskania: maks. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Siła wypychania: min. 30 N na pin
  • Grubość płytki drukowanej: min. 1,6 mm

Warianty

CAD