MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Marka
Power Edge 03.2.
Materiał
Mosiądz
Powłoka
cynowana

Opis

Cechy produktu

  • Korpus: mosiądz CuZn39Pb3, cynowany
  • Połączenie z płytką drukowaną do dużych prądów – do 1000 A
  • Połączenie pod kątem 90°
  • Do podłączania komponentów, takich jak przekaźniki wysokoprądowe, końcówki kablowe i inne
  • Może być stosowany do montażu na obudowach
  • Siła utrzymania: zgodnie z normą IEC 352-5
  • Siła wciskania: maks. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Siła wypychania: min. 30 N na pin
  • Grubość płytki drukowanej: min. 1,6 mm

Warianty

CAD