JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe

BN 22271
Obraz produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe
  1. Obraz produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe
  • Obraz produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe

JACOB® G504-1xxx-zz - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe

BN 22271
Marka
G504-1xxx-zz
Materiał
Kauczuk chloroprenowy
Kolor
głęboka czerń RAL 9005
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Łatwe wprowadzanie przewodów, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -30 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP67

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, Raport SEMKO: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, dla większej grubości ścianki), DNV T.A. Certyfikat: E-12700.

Warianty