JACOB® KADL - System przepustów kablowych bez osłony krawędzi

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - System przepustów kablowych bez osłony krawędzi

BN 22050
Marka
KADL
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6 V-0
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Rama: poliamid PA 6 V-0
  • Uszczelnienie: TPE
  • Technologia: beznarzędziowa technologia wprowadzania i podłączenia okablowania do maszyn i urządzeń
  • Zastosowanie: przedmontażowe układanie i uszczelnianie kabli ze złączkami w obudowach
  • Warianty przepustów: Zamówienie jako akcesoria z serii F311-9xxx-zz / BN 22051 7 małych przepustów kablowych Ø d1 = 3-16 mm 9 dużych przepustów kablowych Ø d1 = 15-32,5 mm 1 mały i 1 duży przepust zamknięta
  • Dodatkowe warianty przelotek: Zamówienie na akcesoria z serii F311-9xxx-z / BN 22128 do montażu kilku kabli / BN 22126 do specjalnie uformowanego kabla AS-i Bus / przelotki BN 22127 vario
  • Montaż: w ściankach o grubości od 1,5 do 2 mm, w ścianach o grubości większej niż 2 mm KADL może być mocowany za pomocą śrub
  • Zakres temperatur: -30 °C ... + 100 °C
  • Stopień ochrony: IP65

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL/CSA-File E140310 / UL514B.

Warianty

CAD