JACOB® KADL - Osłony krawędzi jako akcesoria do KADL

BN 22051
Overlay

1

/3

JACOB® KADL - Osłony krawędzi jako akcesoria do KADL

BN 22051
Marka
KADL
Materiał
Wulkanizaty termoplastyczne

Opis

Cechy produktu

  • Akcesoria do systemu wprowadzania kabli KADL (seria F310-9xxx-ZZ)
  • Ze względu na dzielone przepusty, gotowe kable ze złączami moga być włożone do obudowy i uszczelnione
  • Dla kabli o średnicy od 3 do 32,5 mm
  • Zakres zacisku do 2 mm
  • Odciążeniem dla kabli
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Łatwy rozszerzanie i dostosowanie
  • Zakres temperatur: -30 °C ... + 100 °C

Informacje dodatkowe

Przepusty należy zamawiać osobno jako akcesoria do systemu wprowadzania kabli KADL.

Zasada działania

Przepusty należy zamawiać osobno jako akcesoria do systemu wprowadzania kabli KADL.

Warianty

CAD