JACOB® KADL - Osłony krawędzi jako akcesoria do KADL

BN 22128
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Osłony krawędzi jako akcesoria do KADL

BN 22128
Marka
KADL
Materiał
Wulkanizaty termoplastyczne

Opis

Cechy produktu

  • Akcesoria do systemu wprowadzania kabli KADL (seria F310-9xxx-ZZ)
  • Przepusty z 2 do 4 otworami do wprowadzenia kilku pojedynczych kabli
  • Ogólnie za pomocą KADL można włożyć znacznie większą liczbę kabli do obudowy
  • Ze względu na dzielone przepusty, gotowe kable ze złączami moga być włożone do obudowy i uszczelnione
  • Dla kabli z ØC = 2-8 mm
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Łatwe rozszerzanie i dostosowanie
  • Zakres temperatur: -30 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP54 przy instalacji w KADL

Informacje dodatkowe

Przepusty należy zamawiać osobno jako akcesoria do systemu wprowadzania kabli KADL.

Warianty

CAD