JACOB® KADP - Płytka wprowadzająca kable dla okablowania maszyn i urządzeń

BN 22049
Overlay

1

/2

JACOB® KADP - Płytka wprowadzająca kable dla okablowania maszyn i urządzeń

BN 22049
Marka
KADP
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Kołnierz: Poliamid PA 6 V-0
  • Płyta elastomerowa: EPDM wg standardów motoryzacyjnych: VW 2.8.1 G50, DBL 5556,10; DBL 5556,20; DBL 5556,21; odporna na działanie ozonu, zgodnie z normą DIN 53509, poziom 0 (najlepszy poziom)
  • Uszczelnienie: TPE TPV
  • Technologia: beznarzędziowa technologia podłączenia okablowania do maszyn i urządzeń
  • Zastosowanie: do wprowadzenia kabli, rur pneumatycznych i hydraulicznych
  • Zakres temperatur: -30 °C ... + 100 °C
  • Stopień ochrony: IP66
  • Overall dimension: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2 mm

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL/CSA-File E140310 / UL514B.

Warianty

CAD