JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem

BN 22267
Obraz produktu JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem
  1. Obraz produktu JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem
  • Obraz produktu JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem

JACOB® - Przepusty uszczelniające na metryczne otwory przelotowe, z dodatkowym odciążeniem

BN 22267
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6 / TPE

Opis

Cechy produktu

  • Innowacyjny przepust uszczelniający w technice dwuskładnikowej, szybki i łatwy montaż, po zamontowaniu zamocowanie w obu kierunkach, z przebijalną membraną, duży zakres uszczelniania. Pazur z elastomerową powłoką chroniącą płaszcz kabla i przytrzymującą kabel, kompaktowa konstrukcja i mała wysokość konstrukcyjna, możliwość stosowania również jako element zamykający, dopuszczone materiały wg UL94 - HB, bezhalogenowe.
  • Zakres temperatur: -20° C ... +70° C ... +125 °C (+125 °C wg badań producenta)
  • Stopień ochrony: IP65

Warianty