Opis
Cechy produktu
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Odnporność na UV: dobra
- Zakres temperatur: -45 °C ... +95 °C
- Stopień palności materiału: UL94 klasa HB
- Nie zawiera halogenu
- Łatwe wkładanie przy niewielkim wysiłku: maksymalna szybkość montażu i znaczna oszczędność czasu
- Idealny do linii napowietrznych lub do pracy w trudnych pozycjach
- Zewnętrzna listwa zębata i równoległy system blokowania zapewniają gładką powierzchnię przymocowanym kablom, co zapobiega uszkodzeniom izolacji
- Tymczasowa pozycja blokowania umożliwia ponowne otwarcie opasek w celu dodania lub usunięcia kabli
- Łatwy montaż nawet w bardzo niskiej temperaturze do -30 °
- Montaż bez użycia narzędzi
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: CEI EN 62275.