Opis
Cechy produktu
Odporne na warunki atmosferyczne
Odnporność na UV: dobra
Zakres temperatur: -45 °C ... +95 °C
Stopień palności materiału: UL94 klasa HB
Nie zawiera halogenu
Łatwe wkładanie przy niewielkim wysiłku: maksymalna szybkość montażu i znaczna oszczędność czasu
Idealny do linii napowietrznych lub do pracy w trudnych pozycjach
Zewnętrzna listwa zębata i równoległy system blokowania zapewniają gładką powierzchnię przymocowanym kablom, co zapobiega uszkodzeniom izolacji
Tymczasowa pozycja blokowania umożliwia ponowne otwarcie opasek w celu dodania lub usunięcia kabli
Łatwy montaż nawet w bardzo niskiej temperaturze do -30 °
Montaż bez użycia narzędzi
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: CEI EN 62275