Opis
Cechy produktu
- Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
- Wytrzymałość na ściskanie: 120 N / 50 mm
- Udarność: 4 J w -18 ° C, 4 J w + 20 ° C
- Materiał spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z UL 94 V-0
- Przystosowane do pojazdów szynowych i obiektów użyteczności publicznej
- Zakres temperatur statycznych: -30 ° C ... 105 ° C (krótkookresowo +150 ° C)
- Odporność do: alkoholu, smaru, olejów mineralnych, oleju napędowego, benzyny
- Nie zawiera halogenu
Informacje dodatkowe
Norma testu: EN 45545-2 HL2 dla R22, HL3 dla R23.