REIKU® PA-RAB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22633
Overlay

1

/2

REIKU® PA-RAB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22633
Marka
PA-RAB
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 12
Kolor
czarny

Opis

Cechy produktu

  • Wersja lekka
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: doskonała
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 4 J w temp. -18 °C, >4 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury dyn.: -5 °C ... +85 °C
  • Zakres temperatury stat.: -40 °C ... +105 °C
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.

Warianty