Opis
Cechy produktu
- Wersja lekka
- Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
- Obciążalność: 125 N / 50 mm
- Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
- Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
- Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
- Nie zawiera halogenu
Informacje dodatkowe
W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.