REIKU® PA-REG - Faliste rurki osłonowe na kable wersja zwykła

BN 22623
Overlay

1

/2

REIKU® PA-REG - Faliste rurki osłonowe na kable wersja zwykła

BN 22623
Marka
PA-REG
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
szary
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wersja lekka
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.

Warianty