REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard

BN 22622
Obraz produktu REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard
  1. Obraz produktu REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard
  2. Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard
Overlay

1

/2
Obraz produktu REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard
  • Obraz produktu REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard
  • Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard

REIKU® PARNB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja normalna standard

BN 22622
Marka
PARNB
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wersja średnia
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 6 J w temp. -18 °C, >20 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.

Warianty