REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22631
Obraz produktu REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  1. Obraz produktu REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  2. Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
Overlay

1

/2
Obraz produktu REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  • Obraz produktu REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  • Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

REIKU® PARRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22631
Marka
PARRB
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 12
Kolor
czarny

Opis

Cechy produktu

  • Wersja średnia, wąż do robota
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 5 J w temp. -18 °C, >5 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury dyn.: -30 °C ... +85 °C
  • Zakres temperatury stat.: -50 °C ... +140 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.

Warianty