REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane

BN 22638
Obraz produktu REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane
  1. Obraz produktu REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane
  2. Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane
Overlay

1

/2
Obraz produktu REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane
  • Obraz produktu REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane
  • Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane

REIKU® PARTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane

BN 22638
Marka
PARTB
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
czarny

Opis

Cechy produktu

  • Wersja elastyczna
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +120 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %.

Warianty