REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22635
Obraz produktu REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  1. Obraz produktu REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  2. Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
Overlay

1

/2
Obraz produktu REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  • Obraz produktu REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna
  • Rysunek techniczny z wymiarami REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

REIKU® PURRB - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

BN 22635
Marka
PURRB
Materiał
Poliuretan termoplastyczny
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wersja średnia, wąż do robota
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
  • Obciążalność: < 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 8 J
  • Zakres temperatury dyn.: -20 °C ... +90 °C
  • Zakres temperatury stat.: -30 °C ... +90 °C
  • Odporność na: kwasy i zasady, oleje, smary, glicerynę, glikol
  • Nie zawiera halogenu

Warianty