Elematic® - Rękaw drobnopleciony zastosowań kolejowych

BN 22807
Overlay

1

/2

Elematic® - Rękaw drobnopleciony zastosowań kolejowych

BN 22807
Marka
Elematic®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Wersja
zastosowań kolejowych
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odporność termiczna: -55 °C ... +125 °C (krótkotrwale +200 °C)
  • Reakcja na ogień: trudno zapalny wg UL94V-2
  • Temperatura topnienia: +260 °C
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

Tuleja pleciona wykonana z poliamidu 6.6 nadaje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność mechaniczna i zwiększona ochrona przeciwpożarowa (samogasnące zgodnie z UL94V-2). Duża gęstość i grubość przędzy umożliwia najtrudniejsze zastosowania. Norma testowa: EN 45545-2 HL3 dla wymagań R23.

Warianty