Elematic® - Rękaw drobnopleciony zastosowań kolejowych

BN 22808
Overlay

1

/2

Elematic® - Rękaw drobnopleciony zastosowań kolejowych

BN 22808
Marka
Elematic®
Materiał
Poliester
Rodzaj materiału
PES
Wersja
zastosowań kolejowych
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odporność termiczna: -50 °C ... +150 °C (krótkotrwale +180 °C)
  • Reakcja na ogień: trudno zapalny wg UL94V-2
  • Temperatura topnienia: +255 °C
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

Plecione tuleje z poliestru nadają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra odporność mechaniczna i termiczna.

Norma testowa: EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22 i R23.

Warianty