Panduit® - Rękaw drobnopleciony rozcięty zastosowań kolejowych

BN 22344
Overlay

1

/2

Panduit® - Rękaw drobnopleciony rozcięty zastosowań kolejowych

BN 22344
Marka
Panduit®
Materiał
Politereftalan etylenu
Kolor
czarny
Wersja
zastosowań kolejowych
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Stopień palności materiału: samogasnące UL 1441 VW-1
  • Zakres temperatur: -70 °C ... +125 °C

Informacje dodatkowe

Luźna konstrukcja umożliwia łatwe wstawianie prefabrykowanych kabli. 25% nałożenie krawędzi zapewnia pełną osłonę bez otwierania. Plecionka Sleeving Pan-Wrap ™ nadaje się do dodawania lub usuwania kabli po montażu. Wyjęcie pojedynczego lub wielu kabli jest możliwe wszędzie. Norma testowa: EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22, R23 i R24.

Warianty