SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT

BN 21602
Obraz produktu SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT
  1. Obraz produktu SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT
  2. Rysunek techniczny z wymiarami SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT
Overlay

1

/2
Obraz produktu SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT
  • Obraz produktu SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT
  • Rysunek techniczny z wymiarami SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT

SPAX® L-BOXX - Skrzynka montażowa z wkrętami do płyt wiórowych z gniazdem 6-karbowym T-STAR plus, z pełnym i niepełnym gwintem z końcówką 4CUT

BN 21602
Kształt łba
Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
Gwintem
pełnym i cześciowym gwintem
Marka
L-BOXX
Materiał
Stal
Wykonanie materiału
nawęglana
Powłoka
WIROX® z dodatkowym środkiem smarnym
Wersja
z końcówką 4CUT
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

Pozostałe informacje na: www.spax.com

Informacje dodatkowe

Powłoka WIROX® jest alternatywą dla powłok zawierajacych CrVI z dużo większą ochroną przed korozją, niż zwykły żółty ocynk elektrolityczny.

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

ISO 4042

Hartowane i odpuszczane elementy złączne ≥ 360 HV i hartowane z nawęglaniem z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

Typ S

6 wymiarów, 700 szt., 3 szt. bitów 1/4" SPAX® bitów 1/4" T-STAR plus T 20

Typ L

16 wymiarów, 2445 szt w skrzynce z asortymentem SPAX® BITcheck1/4" T-STAR plus BN 20947

Typ S:

BN 20183  Ilośc   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3    BIT T20

Typ L:

BN 20183  Ilośc   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Warianty

CAD