CLEFF - Zestawy śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji

BN 20728
Obraz produktu CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji
  1. Obraz produktu CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji
  2. Rysunek techniczny z wymiarami CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji
Overlay

1

/2
Obraz produktu CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji
  • Obraz produktu CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji
  • Rysunek techniczny z wymiarami CLEFF - Zestawy  śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji

CLEFF - Zestawy śrubowe SB z pełnym gwintem do nieobciążonych wstępnie konstrukcji

BN 20728
Standard
EN 15048
Kształt łba
Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokąt
Gwintem
pełnym gwintem
Marka
CLEFF
Materiał
Stal
Klasa własności
8.8 U
Powłoka
powłoka cynkowa ogniowa
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

Informacje o produkcie: www.vomcleff.de

Informacje o produkcie: www.Bossard.com

Informacje dodatkowe

Zestawy śrubowe do konstrukcji stalowych zgodne z EN 15048 są przeznaczone do zastosowań poddawanych obciążeniom ścinającym i/lub rozciągającym. Oddzielne śruby lub nakrętki, które nie zostały przebadane jako część partii zestawów śrubowych zgodnie z EN 15048-2, nie są objęte niniejszą normą i nie mogą być oznakowane znakiem CE. Dostarczane z atestem odbiorczym EN 10204 3.1

Zakres dostawy

Zestaw SB ocynk ogniowy:

1 śruba ISO 4017 stal 8.8 U

1 nakrętka ISO 4032 stal 8

Warianty

CAD