CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką

BN 87
Obraz produktu CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  1. Obraz produktu CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  2. Rysunek techniczny z wymiarami CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  3. Zasada działania CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
Overlay

1

/3
Obraz produktu CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  • Obraz produktu CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  • Rysunek techniczny z wymiarami CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką
  • Zasada działania CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką

CLEFF - Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką

BN 87
Standard
DIN 7990 EN 15048
Powłoka
powłoka cynkowa ogniowa
Materiał
Stal
Klasa własności
4.6
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokąt
Kształt łba
Sześciokątnym
Gwintem
częściowo gwintowane
Marka
CLEFF
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Należy zwrócić uwagę na typową geometrię trzpienia. Łeb śruby jest dodatkowo oznaczony specyficznym dla produktu oznaczeniem „7990”.

Informacje o produkcie: www.vomcleff.de

Informacje o produkcie: www.Bossard.com

Informacje dodatkowe

Te elementy złączne spełniają wszystkie wymagania normy EN 15048-1 jako zestawy do niesprężonych połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych. Świadectwo odbioru EN 10204 3.1 dostępne na żądanie.

Zasada działania

Zakres dostawy

Zestaw składa się z:

1 śruby DIN 7990 stal 4.6U

1 nakrętki ISO 4032 / ISO 4034 stal

Podkładki zgodne z DIN 7989-1 nie są dołączone

Warianty

CAD