FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami

BN 14000
Obraz produktu FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  1. Obraz produktu FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  2. Rysunek techniczny z wymiarami FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  3. Zasada działania FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
Overlay

1

/3
Obraz produktu FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  • Obraz produktu FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  • Rysunek techniczny z wymiarami FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
  • Zasada działania FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami

FRIEDBERG - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami

BN 14000
Standard
EN 14399-1
Kształt łba
Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokąt
Gwintem
częściowo gwintowane
Marka
FRIEDBERG
Materiał
Stal
Klasa własności
10.9
Powłoka
powłoka cynkowa ogniowa
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

Informacje o produkcie: www.august-friedberg.com

Informacje o produkcie: www.Bossard.com

Montaż

Nakrętki HV są nasmarowane, gotowe do montażu. Prawidłowy montaż odbywa się poprzez odkręcenie nakrętki HV EN 14399-4 za pomocą odpowiedniej śruby HV EN 14399-4 i podkładek HV EN 14399-6. Połączenie elementami od tego samego producenta zapewnia dopasowanie gwintu i zamierzony sposób dokręcania. Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia wartości napięcia wstępnego i prowadzi do błędów montażowych.

Zasada działania

Zakres dostawy

Zestaw HV pakowany luzem:

1 śruba z łbem 6-kt EN 14399-4 stal 10.9

2 podkładki EN 14399-6 Stal 300 HV

1 nakrętka EN 14399-4 stal 10

Nakrętki smarowane k-class: K1

Warianty

CAD